AVENTICS™ Drosselrückschlagventil, Serie CC02-AL 0821200201

Teilenummer:

AVENTICS-0821200201

42,85 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CC02-AL-G018-G018-1_2_SLS

Spezifikationen

Anschluss 1G 1/8
Anschluss 2G 1/8
Drosselbohrung Ø3.5 mm
Drosselrichtung1 > 2
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2360 l/min
Typ Druckluftanschluss 1Innengewinde
Typ Druckluftanschluss 2Außengewinde
DrosselZuluftdrosselung
MediumDruckluft
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
Werkstoff GehäuseAluminium, eloxiert
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff DrosselschraubeMessing