AVENTICS™ Drosselrückschlagventil, Serie CC02-AL 0821200206

Teilenummer:

AVENTICS-0821200206

65,08 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CC02-AL-G038-G038-2_1_SLS

Spezifikationen

Anschluss 1G 3/8
Anschluss 2G 3/8
Drosselbohrung Ø6.6 mm
Drosselrichtung2 > 1
Nenndurchfluss Qn 2 zu 11196 l/min
Typ Druckluftanschluss 1Innengewinde
Typ Druckluftanschluss 2Außengewinde
DrosselAbluftdrosselung
MediumDruckluft
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
Werkstoff GehäuseAluminium, eloxiert
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff DrosselschraubeMessing