AVENTICS™ Drosselventil, Serie CH02 0821201002

Teilenummer:

AVENTICS-0821201002

13,59 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CH02 G1/4 750 L/MIN

Spezifikationen

Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.100 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.100 °C
Anschluss 1G 1/4
TypEinschraubdrossel
MediumDruckluft
Typ DruckluftanschlussAußengewinde
Durchfluss Qn750 l/min
Gewicht0.045 kg
Werkstoff GehäuseMessing