AVENTICS™ Drosselventil, Serie CH02 0821201101

Teilenummer:

AVENTICS-0821201101

17,30 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CH02 M5 200 L/MIN

Spezifikationen

Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Mediumstemperatur min.-25 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
Anschluss 1M5
TypDrosselventil mit Schalldämpfer
MediumDruckluft
Typ DruckluftanschlussAußengewinde
Durchfluss Qn200 l/min
Anzugsmoment für Schalldämpfer max.1 Nm
Gewicht0.005 kg
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff SchalldämpferNichtrostender Stahl