AVENTICS™ Drosselventil, Serie CH02 0821201103

Teilenummer:

AVENTICS-0821201103

24,07 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CH02 G1/4 1700 L/MIN

Spezifikationen

Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Mediumstemperatur min.-25 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
Anschluss 1G 1/4
TypDrosselventil mit Schalldämpfer
MediumDruckluft
Typ DruckluftanschlussAußengewinde
Durchfluss Qn1700 l/min
Anzugsmoment für Schalldämpfer max.8 Nm
Gewicht0.045 kg
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff SchalldämpferNichtrostender Stahl