PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Präzisions-Filter-Druckregelventil, Serie PR1-FRE 0821300410

Teilenummer:

AVENTICS-0821300410

213,91 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Bezugsquellen
CAD anzeigen
Datenblatt anzeigen
PR1-FRE-G014-GAN-020-SSN-MA-10,00

Spezifikationen

HinweisKondensatablass
BestandteilePräzisions-Filter-Druckregelventil
BehälterBehälter Metall ohne Schauglas
AnschlussG 1/4
Nenndurchfluss Qn750 l/min
Filterporenweite10 µm
Kondensatablassmanuell
Betriebsdruck min.0.2 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Druckregelbereich min.0.1 bar
Druckregelbereich max.2 bar
Bauart1-teilig
Druckversorgungeinseitig
Einbaulagesenkrecht
ReglertypMembran-Druckregelventile
Reglerfunktionmit Sekundärentlüftung
Max. Eigenluftverbrauch0.01 l/min
Filterelementwechselbar
Behältervolumen Filter11.5 cm³
MediumDruckluft, neutrale Gase
Max. Partikelgröße5 µm
Gewicht0.975 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss