AVENTICS™ Druckregelventil, Serie NL1-RGS 0821300668

Teilenummer:

AVENTICS-0821300668

162,42 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NL1-RGS-G014-GAH-MAN-100-SS

Spezifikationen

Hinweismit Manometer im Handrad
FunktionDruckregler, hoher Durchfluss
BestandteileDruckregelventil
ManometerManometer im Handrad
EinbaulageBeliebig
ReglertypMembran-Druckregelventile
AnschlussG 1/4
Nenndurchfluss Qn1350 l/min
Druckregelbereich min.0.5 bar
Druckregelbereich max.10 bar
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Betätigungmechanisch
Reglerfunktionmit Sekundärentlüftung
Reglertypverblockbar
Druckversorgungeinseitig
MediumDruckluft, neutrale Gase
Empfohlene Vorfilterung5 µm
Gewicht0.35 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk