AVENTICS™ Druckregelventil, Serie NL1-RGS-...-DS 0821300713

Teilenummer:

AVENTICS-0821300713

80,47 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NL1-RGS-G014-GAN-MAN-100-DS

Spezifikationen

Hinweismit durchgehender Druckversorgung
BestandteileDruckregelventil mit durchgehender Druckversorgung
Manometerohne Manometer
EinbaulageBeliebig
ReglertypMembran-Druckregelventile
AnschlussG 1/4
Nenndurchfluss Qn1350 l/min
Druckregelbereich min.0.5 bar
Druckregelbereich max.10 bar
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Reglerfunktionmit Sekundärentlüftung
Reglertypverblockbar
Druckversorgungbeidseitig
mit durchgehender Druckversorgungmit durchgehender Druckversorgung
MediumDruckluft, neutrale Gase
Empfohlene Vorfilterung5 µm
Gewicht0.26 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss