AVENTICS™ Wartungseinheit, 2-teilig, Serie NL6-ACD 0821300878

Teilenummer:

AVENTICS-0821300878

1.237,53 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NL6-ACD-G100-GAU-PBS-HO-40,00-PBS-ON

Spezifikationen

BestandteileWartungseinheiten
KomponentenFilter-Druckregelventil, Öler
AnschlussG 1
Nenndurchfluss Qn13500 l/min
Filterporenweite40 µm
Kondensatablasshalbautomatisch, drucklos offen
Manometermit Manometer
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Druckregelbereich min.0.5 bar
Druckregelbereich max.10 bar
Verschlussartnicht abschließbar
Bauart2-teilig
Bauartverblockbar
Druckversorgungeinseitig
Einbaulagesenkrecht
ReglertypMembran-Druckregelventile
Reglerfunktionmit Sekundärentlüftung
Max. Eigenluftverbrauch0.5 l/min
Filterelementwechselbar
Behältervolumen Filter125 cm³
Max. erreichbare Druckluftklasse nach ISO 8573-1:20107 : 7 : -
Behältervolumen Öler450 cm³