PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Präzisions-Druckregelventil, Serie PR1-RGP 0821302055

Teilenummer:

AVENTICS-0821302055

529,63 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
0

Spezifikationen

Hinweiskältebeständig
FunktionPräzisions-Druckregler
BestandteilePräzisions-Druckregelventil
EinbaulageBeliebig
ReglertypMembran-Druckregelventile
AnschlussG 1/2
Nenndurchfluss Qn5600 l/min
Druckregelbereich min.0.05 bar
Druckregelbereich max.10 bar
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-35 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Betätigungpneumatisch
Reglerfunktionmit Sekundärentlüftung
ZertifikateATEX-geeignet
Druckversorgungeinseitig
Eigenluftverbrauch qv max.6 l/min
Steuerdruck max.10 bar
MediumDruckluft, neutrale Gase
Empfohlene Vorfilterung5 µm
Gewicht1.26 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss
Werkstoff DichtungenChloropren-Kautschuk