PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Präzisions-Druckregelventil, Serie PR1-RGP 0821302165

Teilenummer:

AVENTICS-0821302165

689,05 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Bezugsquellen
CAD anzeigen
Datenblatt anzeigen
PR1-RGP-G012-GAN-SS P(0,05-10,00)

Spezifikationen

FunktionPräzisions-Druckregler
BestandteilePräzisions-Druckregelventil
EinbaulageBeliebig
ReglertypMembran-Druckregelventile
AnschlussG 1/2
Nenndurchfluss Qn5600 l/min
Druckregelbereich min.0.05 bar
Druckregelbereich max.10 bar
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-35 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Betätigungpneumatisch
Reglerfunktionmit Sekundärentlüftung
ZertifikateATEX-geeignet
Druckversorgungeinseitig
Eigenluftverbrauch qv max.6 l/min
Steuerdruck max.10 bar
MediumDruckluft, neutrale Gase
Empfohlene Vorfilterung5 µm
Gewicht1.25 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss
Werkstoff DichtungenChloropren-Kautschuk