PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Präzisions-Druckregelventil, Serie PR1-RGP 0821302446

Teilenummer:

AVENTICS-0821302446

281,52 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PR1-RGP-G014-GAN-SS P(0,05-4,00)

Spezifikationen

FunktionPräzisions-Druckregler
BestandteilePräzisions-Druckregelventil
EinbaulageBeliebig
ReglertypMembran-Druckregelventile
AnschlussG 1/4
Nenndurchfluss Qn580 l/min
Druckregelbereich min.0.05 bar
Druckregelbereich max.4 bar
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Betätigungmechanisch
Reglerfunktionmit Sekundärentlüftung
ZertifikateATEX-geeignet
Druckversorgungeinseitig
Eigenluftverbrauch qv max.3 l/min
MediumDruckluft, neutrale Gase
Empfohlene Vorfilterung5 µm
Gewicht0.616 kg
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk