PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Präzisions-Druckregelventil, Serie PR1-RGP 0821302554

Teilenummer:

AVENTICS-0821302554

439,87 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PR1-RGP-G038-GAN-SS P(0,05-3,00)

Spezifikationen

Hinweiskältebeständig
FunktionPräzisions-Druckregler
BestandteilePräzisions-Druckregelventil
EinbaulageBeliebig
ReglertypMembran-Druckregelventile
AnschlussG 3/8
Nenndurchfluss Qn3200 l/min
Druckregelbereich min.0.05 bar
Druckregelbereich max.3 bar
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-35 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Betätigungmechanisch
Reglerfunktionmit Sekundärentlüftung
ZertifikateATEX-geeignet
Druckversorgungeinseitig
Eigenluftverbrauch qv max.6 l/min
MediumDruckluft, neutrale Gase
Empfohlene Vorfilterung5 µm
Gewicht1.5 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss
Werkstoff DichtungenChloropren-Kautschuk