AVENTICS™ Pneumatischer Einstellzähler (addieren) 0821304008

Teilenummer:

AVENTICS-0821304008

666,86 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
IMPULSE METER .

Spezifikationen

AusführungNC
EinbaulageBeliebig
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße40 µm
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Anzeige5-stellig
LogikfunktionPneumatisch-mechanischer Zähler, addierend, mit stehender Vorwahl
Rückstellungpneumatisch, manuell über Handtaste
Druckluftanschluss EingangM5
Druckluftanschluss AusgangM5
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Impulsdauer Zählen> 8 ms
Impulsdauer Rückstellen> 180 ms
Pausendauer Zählen> 10 ms
Pausendauer Rückstellen> 50 ms
Gewicht0.16 kg