AVENTICS™ Pneumatischer Summenzähler 0821304018

Teilenummer:

AVENTICS-0821304018

272,25 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
IMPULSE METER .

Spezifikationen

EinbaulageBeliebig
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße40 µm
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Anzeige6-stellig
LogikfunktionPneumatisch-mechanischer Zähler, addierend
Rückstellungmanuell über Handtaste, pneumatisch
Druckluftanschluss EingangM5
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Impulsdauer Zählen> 18 ms
Impulsdauer Rückstellen> 180 ms
Pausendauer Zählen> 10 ms
Pausendauer Rückstellen> 50 ms
Gewicht0.075 kg