AVENTICS™ Strömungsventil, Serie VCK 0821305043

Teilenummer:

AVENTICS-0821305043

45,73 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
VCK-M5

Spezifikationen

Druckluftanschluss 1M5
Druckluftanschluss 2M5
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Min. Saugleistung für Pu = -0,3 bar1.2 l/min
Min. Saugleistung für Pu = -0,6 bar1.3 l/min
Max. Durchfluss beim Abblasen, Abblasdruck: 5 bar80 l/min
Gewicht0.002 kg
Werkstoff GehäuseAluminium