AVENTICS™ Strömungsventil, Serie VCK 0821305044

Teilenummer:

AVENTICS-0821305044

64,27 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
VCK-G1/8

Spezifikationen

Druckluftanschluss 1G 1/8
Druckluftanschluss 2G 1/8
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Min. Saugleistung für Pu = -0,3 bar2.3 l/min
Min. Saugleistung für Pu = -0,6 bar2.5 l/min
Max. Durchfluss beim Abblasen, Abblasdruck: 5 bar310 l/min
Gewicht0.011 kg
Werkstoff GehäuseAluminium