AVENTICS™ Strömungsventil, Serie VCK 0821305045

Teilenummer:

AVENTICS-0821305045

70,90 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
VCK-G1/4

Spezifikationen

Druckluftanschluss 1G 1/4
Druckluftanschluss 2G 1/4
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Min. Saugleistung für Pu = -0,3 bar2.9 l/min
Min. Saugleistung für Pu = -0,6 bar3.4 l/min
Max. Durchfluss beim Abblasen, Abblasdruck: 5 bar340 l/min
Gewicht0.018 kg
Werkstoff GehäuseAluminium