AVENTICS™ Strömungsventil, Serie VCK 0821305046

Teilenummer:

AVENTICS-0821305046

94,86 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
VCK-G3/8

Spezifikationen

Druckluftanschluss 1G 3/8
Druckluftanschluss 2G 3/8
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Min. Saugleistung für Pu = -0,3 bar7.3 l/min
Min. Saugleistung für Pu = -0,6 bar8 l/min
Max. Durchfluss beim Abblasen, Abblasdruck: 5 bar590 l/min
Gewicht0.03 kg
Werkstoff GehäuseAluminium