AVENTICS™ Strömungsventil, Serie VCK 0821305047

Teilenummer:

AVENTICS-0821305047

109,51 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
VCK-G1/2

Spezifikationen

Druckluftanschluss 1G 1/2
Druckluftanschluss 2G 1/2
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Min. Saugleistung für Pu = -0,3 bar8.1 l/min
Min. Saugleistung für Pu = -0,6 bar9 l/min
Max. Durchfluss beim Abblasen, Abblasdruck: 5 bar790 l/min
Gewicht0.047 kg
Werkstoff GehäuseAluminium