AVENTICS™ Federstößel, Serie PSL 0821305171

Teilenummer:

AVENTICS-0821305171

85,30 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PSL-M003-M003-0005

Spezifikationen

Bauartnicht verdrehgesichert
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Federrate0.596 N/mm
Federvorspannung1.49 N
Max. vertikale Belastung (statisch)550 N
Max. horizontale Belastung (statisch)47 N
Biegemoment0.7 Nm
Gewicht0.009 kg
Werkstoff GehäuseStahl, verchromt
Werkstoff FührungseinsatzMessing
Werkstoff FederStahl, verchromt
Werkstoff MutterStahl, verchromt