AVENTICS™ Federstößel, Serie PSL 0821305172

Teilenummer:

AVENTICS-0821305172

83,67 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PSL-M005-M005-0010

Spezifikationen

Bauartnicht verdrehgesichert
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Federrate0.323 N/mm
Federvorspannung2.75 N
Max. vertikale Belastung (statisch)1500 N
Max. horizontale Belastung (statisch)97 N
Biegemoment2.2 Nm
Gewicht0.019 kg
Werkstoff GehäuseStahl, verchromt
Werkstoff FührungseinsatzMessing
Werkstoff FederStahl, verchromt
Werkstoff MutterStahl, verchromt