PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Feststelleinheit, Serie LU1 0821401132

Teilenummer:

AVENTICS-0821401132

1.566,01 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Bezugsquellen
CAD anzeigen
Datenblatt anzeigen
LU1-050/063-AL-AN

Spezifikationen

FunktionKlemmen mit Exzenter
FunktionHalten: Federkraft einstellbar, Lösen: Druckluft
Kolben-Ø50 mm, 63 mm
geeigneter Kolbenstangen-Ø20 mm
Kolbenstangenverlängerung100 mm
DruckluftanschlussG 1/8
Lösedruck min.2 bar
Lösedruck max.8 bar
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße5 µm
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Statische Haltekraft2700 N
Gewicht3 kg
GehäuseAluminium
DeckelAluminium-Druckguss