PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Feststelleinheit, Serie LU1 0821401133

Teilenummer:

AVENTICS-0821401133

1.861,67 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
LU1-080/100-AL-AN

Spezifikationen

FunktionKlemmen mit Exzenter
FunktionHalten: Federkraft einstellbar, Lösen: Druckluft
Kolben-Ø80 mm, 100 mm
geeigneter Kolbenstangen-Ø25 mm
Kolbenstangenverlängerung140 mm
DruckluftanschlussG 1/8
Lösedruck min.2 bar
Lösedruck max.8 bar
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße5 µm
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Statische Haltekraft5800 N
Gewicht8.8 kg
GehäuseAluminium
DeckelAluminium-Druckguss