PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Feststelleinheit, Serie LU1 0821401134

Teilenummer:

AVENTICS-0821401134

1.343,02 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Bezugsquellen
CAD anzeigen
Datenblatt anzeigen
LU1-032-AL-AN

Spezifikationen

FunktionKlemmen mit Exzenter
FunktionHalten: Federkraft, Lösen: Druckluft
Kolben-Ø32 mm
geeigneter Kolbenstangen-Ø12 mm
Kolbenstangenverlängerung79 mm
DruckluftanschlussG 1/8
Lösedruck min.5.5 bar
Lösedruck max.8 bar
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße5 µm
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Statische Haltekraft840 N
Gewicht1.52 kg
GehäuseAluminium
DeckelAluminium-Druckguss