AVENTICS™ Führungseinheit GH1, Serie CG1 0821401261

Teilenummer:

AVENTICS-0821401261

1.610,08 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CG1-H-SB-080-0200

Spezifikationen

Kolben-Ø80 mm
Hub200 mm
LagertypGleitlager
Für NormzylinderISO 15552
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Gewicht 0 mm Hub8.8 kg
Gewicht +10 mm Hub0.039 kg
LagergehäuseAluminium
LagertypSinterbronze
TrägerplatteAluminium
Werkstoff Ausgleichskupplung in TrägerplatteNichtrostender Stahl
Werkstoff Führungsstangengehärteter Vergütungsstahl