AVENTICS™ Kurzhubzylinder, Serie KHZ 0822010624

Teilenummer:

AVENTICS-0822010624

89,54 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
KHZ-DA-020-0025-M

Spezifikationen

Kolben-Ø20 mm
Hub25 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypInnengewinde
KolbenstangengewindeM5
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend148 N
Kolbenkraft ausfahrend198 N
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.08 J
Gewicht 0 mm Hub0.092 kg
Gewicht +10 mm Hub0.021 kg
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-25 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
Max. Partikelgröße50 µm
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³