AVENTICS™ Minizylinder, Serie MNI 0822034210

Teilenummer:

AVENTICS-0822034210

109,36 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
MNI-DA-25-0320-U-01-01-1-00-000-00

Spezifikationen

NormenISO 6432
Kolben-Ø25 mm
Hub320 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben ohne Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM10x1,25
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend260 N
Kolbenkraft ausfahrend309 N
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.35 J
Gewicht0.649 kg
Gewicht 0 mm Hub0.233 kg
Gewicht +10 mm Hub0.013 kg
Hub max.1300 mm
MediumDruckluft