AVENTICS™ Minizylinder, Serie MNI 0822080209

Teilenummer:

AVENTICS-0822080209

97,38 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
MNI-DA-10-0125-U-01-13-1-00-000-00

Spezifikationen

NormenISO 6432
Kolben-Ø10 mm
Hub125 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben ohne Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM4
Kolbenstangedurchgehend
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend42 N
Kolbenkraft ausfahrend42 N
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.04 J
Gewicht0.068 kg
Gewicht 0 mm Hub0.039 kg
Gewicht +10 mm Hub0.0029 kg
Hub max.250 mm
MediumDruckluft