AVENTICS™ Minizylinder, Serie MNI 0822082204

Teilenummer:

AVENTICS-0822082204

118,27 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
MNI-DA-16-0080-U-01-13-1-00-000-00

Spezifikationen

NormenISO 6432
Kolben-Ø16 mm
Hub80 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben ohne Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM6
Kolbenstangedurchgehend
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend109 N
Kolbenkraft ausfahrend109 N
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.14 J
Gewicht0.1414 kg
Gewicht 0 mm Hub0.091 kg
Gewicht +10 mm Hub0.0063 kg
Hub max.675 mm
MediumDruckluft