AVENTICS™ Minizylinder, Serie MNI 0822331405

Teilenummer:

AVENTICS-0822331405

112,34 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
MNI-DA-12-0100-U-31-01-4-00-000-00

Spezifikationen

NormenISO 6432
Kolben-Ø12 mm
Hub100 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, wärmebeständig
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM6
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferWärmebeständiger Abstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend53 N
Kolbenkraft ausfahrend71 N
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.120 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.07 J
Gewicht0.119 kg
Gewicht 0 mm Hub0.073 kg
Gewicht +10 mm Hub0.0046 kg
Hub max.600 mm
MediumDruckluft