AVENTICS™ Minizylinder, Serie MNI 0822332404

Teilenummer:

AVENTICS-0822332404

124,87 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
MNI-DA-16-0080-U-31-01-4-00-000-00

Spezifikationen

NormenISO 6432
Kolben-Ø16 mm
Hub80 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, wärmebeständig
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM6
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferWärmebeständiger Abstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend109 N
Kolbenkraft ausfahrend127 N
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.120 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.14 J
Gewicht0.135 kg
Gewicht 0 mm Hub0.091 kg
Gewicht +10 mm Hub0.0055 kg
Hub max.800 mm
MediumDruckluft