AVENTICS™ Minizylinder, Serie MNI 0822332505

Teilenummer:

AVENTICS-0822332505

96,42 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
MNI-DA-16-0100-D-31-01-1-00-000-00

Spezifikationen

NormenISO 6432
Kolben-Ø16 mm
Hub100 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM6
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend109 N
Kolbenkraft ausfahrend127 N
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge9 mm
Dämpfungsenergie0.6 J
Gewicht0.155 kg
Gewicht 0 mm Hub0.1 kg
Gewicht +10 mm Hub0.0055 kg
Hub max.800 mm