AVENTICS™ Minizylinder, Serie MNI 0822333214

Teilenummer:

AVENTICS-0822333214

104,25 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
MNI-DA-20-0400-U-31-01-1-00-000-00

Spezifikationen

NormenISO 6432
Kolben-Ø20 mm
Hub400 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM8
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend166 N
Kolbenkraft ausfahrend198 N
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Gewicht0.437 kg
Gewicht 0 mm Hub0.149 kg
Gewicht +10 mm Hub0.009 kg
Hub max.1100 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-25 °C