AVENTICS™ Minizylinder, Serie MNI 0822334509

Teilenummer:

AVENTICS-0822334509

126,35 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
MNI-DA-25-0250-D-31-01-1-00-000-00

Spezifikationen

NormenISO 6432
Kolben-Ø25 mm
Hub250 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM10x1,25
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend260 N
Kolbenkraft ausfahrend309 N
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge17.5 mm
Dämpfungsenergie2.3 J
Gewicht0.59 kg
Gewicht 0 mm Hub0.265 kg
Gewicht +10 mm Hub0.013 kg
Hub max.1300 mm