AVENTICS™ Kurzhubzylinder, Serie KHZ 0822406442

Teilenummer:

AVENTICS-0822406442

120,72 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
KHZ-SA-032-0025-M

Spezifikationen

Kolben-Ø32 mm
Hub25 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypInnengewinde
KolbenstangengewindeM6
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend18.5 N
Kolbenkraft ausfahrend507 N
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.3 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Gewicht0.226 kg
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-25 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
Max. Partikelgröße50 µm
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
KolbenstangeNichtrostender Stahl