AVENTICS™ Serie BCP 0822419001

Teilenummer:

AVENTICS-0822419001

369,49 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
BCP-SB-145-050-0NR-ST-G018

Spezifikationen

Faltenbalg1-faltig
BauartBalgzylinder mit Deckel
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
DruckluftanschlussG 1/8
Deckeldurchmesser90 mm
Zulässiger Kippwinkel max.15 °
Effektiver Hub max.50 mm
radialer Einbauraum min.160 mm
Einbauhöhe, min.50 mm
Einbauhöhe, max.100 mm
Kraft min.2500 N
Kraft max.5500 N
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als50 °C
Druck zur Bestimmung der Kräfte6 bar
Gewicht1.2 kg
Werkstoff BalgNaturkautschuk / Butadien-Kautschuk
Werkstoff DeckelStahl, verchromt
Oberfläche Deckelverzinkt