AVENTICS™ Serie BCP 0822419041

Teilenummer:

AVENTICS-0822419041

513,30 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
BCP-DB-165-108-0NR-ST-G014

Spezifikationen

Faltenbalg2-faltig
BauartBalgzylinder mit Deckel
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
DruckluftanschlussG 1/4
Deckeldurchmesser108 mm
Zulässiger Kippwinkel max.20 °
Effektiver Hub max.108 mm
radialer Einbauraum min.180 mm
Einbauhöhe, min.72 mm
Einbauhöhe, max.180 mm
Kraft min.3500 N
Kraft max.8700 N
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als50 °C
Druck zur Bestimmung der Kräfte6 bar
Gewicht1.5 kg
Werkstoff BalgNaturkautschuk / Butadien-Kautschuk
Werkstoff DeckelStahl, verchromt
Oberfläche Deckelverzinkt