AVENTICS™ Serie BCP 0822419043

Teilenummer:

AVENTICS-0822419043

661,04 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
BCP-DB-250-165-0NR-ST-G034

Spezifikationen

Faltenbalg2-faltig
BauartBalgzylinder mit Deckel
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
DruckluftanschlussG 3/4
Deckeldurchmesser161 mm
Zulässiger Kippwinkel max.20 °
Effektiver Hub max.165 mm
radialer Einbauraum min.250 mm
Einbauhöhe, min.75 mm
Einbauhöhe, max.240 mm
Kraft min.7700 N
Kraft max.20000 N
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als50 °C
Druck zur Bestimmung der Kräfte6 bar
Gewicht3 kg
Werkstoff BalgNaturkautschuk / Butadien-Kautschuk
Werkstoff DeckelStahl, verchromt
Oberfläche Deckelverzinkt