AVENTICS™ Rollbalgzylinder, Serie BRB 0822419121
Teilenummer:
Spezifikationen
| Bauart | Schlauchrollbalgzylinder |
| Wirkprinzip | einfachwirkend, drucklos eingefahren |
| Druckluftanschluss | G 3/8 |
| Deckeldurchmesser | 86.5 mm |
| Zulässiger Kippwinkel max. | 15 ° |
| Effektiver Hub max. | 95 mm |
| radialer Einbauraum min. | 115 mm |
| Einbauhöhe, min. | 95 mm |
| Einbauhöhe, max. | 190 mm |
| Kraft min. | 2410 N |
| Kraft max. | 2460 N |
| Betriebsdruck min. | 0.9 bar |
| Betriebsdruck max. | 8 bar |
| Umgebungstemperatur min. | -30 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 90 °C |
| Medium | Druckluft |
| Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als | 70 °C |
| Druck zur Bestimmung der Kräfte | 6 bar |
| Gewicht | 0.5 kg |
| Werkstoff Balg | Chloropren-Kautschuk |
| Werkstoff Deckel | Polyamid glasfaserverstärkt |
| Werkstoff Klemmring | Stahl, verchromt |