AVENTICS™ Rollbalgzylinder, Serie BRB 0822419123

Teilenummer:

AVENTICS-0822419123

375,54 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
BRB-SB-151-085-0CR-PA-G038

Spezifikationen

BauartSchlauchrollbalgzylinder
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
DruckluftanschlussG 3/8
Deckeldurchmesser126.5 mm
Zulässiger Kippwinkel max.15 °
Effektiver Hub max.85 mm
radialer Einbauraum min.170 mm
Einbauhöhe, min.95 mm
Einbauhöhe, max.180 mm
Kraft min.5220 N
Kraft max.5830 N
Betriebsdruck min.0.9 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.90 °C
MediumDruckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als70 °C
Druck zur Bestimmung der Kräfte6 bar
Gewicht0.7 kg
Werkstoff BalgChloropren-Kautschuk
Werkstoff DeckelPolyamid glasfaserverstärkt
Werkstoff KlemmringStahl, verchromt