AVENTICS™ Rollbalgzylinder, Serie BRB 0822419124

Teilenummer:

AVENTICS-0822419124

392,34 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
BRB-SB-173-090-0CR-PA-G038

Spezifikationen

BauartSchlauchrollbalgzylinder
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
DruckluftanschlussG 3/8
Deckeldurchmesser147.9 mm
Zulässiger Kippwinkel max.15 °
Effektiver Hub max.90 mm
radialer Einbauraum min.190 mm
Einbauhöhe, min.95 mm
Einbauhöhe, max.185 mm
Kraft min.7540 N
Kraft max.8230 N
Betriebsdruck min.0.9 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.90 °C
MediumDruckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als70 °C
Druck zur Bestimmung der Kräfte6 bar
Gewicht1 kg
Werkstoff BalgChloropren-Kautschuk
Werkstoff DeckelPolyamid glasfaserverstärkt
Werkstoff KlemmringStahl, verchromt