AVENTICS™ Minizylinder, Serie MNI 0822431303

Teilenummer:

AVENTICS-0822431303

67,18 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
MNI-SA-12-0050-U-31-01-1-00-000-00

Spezifikationen

NormenISO 6432
Kolben-Ø12 mm
Hub50 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM6
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft ausfahrend60.2 N
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Federkraft min.6.7 N
Federkraft max.11 N
Aufschlagenergie0.07 J
Gewicht0.09 kg
Gewicht 0 mm Hub0.06 kg
Gewicht +10 mm Hub0.006 kg
Hub max.50 mm