PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Minizylinder, Serie MNI 0822432203

Teilenummer:

AVENTICS-0822432203

74,73 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
MNI-SA-16-0050-U-01-01-1-00-000-00

Spezifikationen

NormenISO 6432
Kolben-Ø16 mm
Hub50 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben ohne Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM6
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft ausfahrend102.2 N
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Federkraft min.14.2 N
Federkraft max.24.4 N
Aufschlagenergie0.14 J
Gewicht0.11 kg
Gewicht 0 mm Hub0.075 kg
Gewicht +10 mm Hub0.007 kg
Hub max.50 mm