AVENTICS™ Minizylinder, Serie MNI 0822433204

Teilenummer:

AVENTICS-0822433204

82,13 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
MNI-SA-20-0040-U-01-01-1-00-000-00

Spezifikationen

NormenISO 6432
Kolben-Ø20 mm
Hub40 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben ohne Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM8
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft ausfahrend174.6 N
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Federkraft min.12.8 N
Federkraft max.23.4 N
Gewicht0.22 kg
Gewicht 0 mm Hub0.14 kg
Gewicht +10 mm Hub0.016 kg
Hub max.50 mm
MediumDruckluft