AVENTICS™ Zahnstangenantriebe, Serie TRR 0822930205

Teilenummer:

AVENTICS-0822930205

1.001,78 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
TRR-DA-032-0180

Spezifikationen

Durchmesser32 mm
DruckluftanschlussG 1/8
Magnetkolbenmit Magnetkolben
Bauart DrehmodulDoppelkolben mit Zahnstange
BaugrößeTRR-32
Achsendurchmesser14 mm
Theoretisches Drehmoment bei6,3 bar
Drehwinkeltoleranz0° / +3°
Drehrichtunglinksdrehend
Max. Spiel (radial)2.1 °
Theoretisches Drehmoment5 Nm
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
Dämpfungnicht einstellbar
Dämpfungswinkel61 °
Hub/10° Drehwinkel2 mm
Drehwinkel min.0 °
Drehwinkel max.180 °
Toleranz 0°-Lage drucklos min.-3.5 °
Toleranz 0°-Lage drucklos max.3.5 °
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.80 °C