AVENTICS™ Zahnstangenantriebe, Serie TRR 0822932206

Teilenummer:

AVENTICS-0822932206

1.475,58 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
TRR-DA-050-0360

Spezifikationen

Durchmesser50 mm
DruckluftanschlussG 1/4
Magnetkolbenmit Magnetkolben
Bauart DrehmodulDoppelkolben mit Zahnstange
BaugrößeTRR-50
Achsendurchmesser22 mm
Theoretisches Drehmoment bei6,3 bar
Drehwinkeltoleranz0° / +6°
Drehrichtunglinksdrehend
Max. Spiel (radial)1.3 °
Theoretisches Drehmoment14 Nm
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
Dämpfungnicht einstellbar
Dämpfungswinkel65 °
Hub/10° Drehwinkel2.6 mm
Drehwinkel min.0 °
Drehwinkel max.360 °
Toleranz 0°-Lage drucklos min.-3 °
Toleranz 0°-Lage drucklos max.3 °
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.80 °C