AVENTICS™ Sensor, Serie SN5-X 0830100502

Teilenummer:

AVENTICS-0830100502

193,98 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
SN5-PN-DA09-030 X IMPULSV. ROT-GRUEN-LED

Spezifikationen

Indirekte Montage für SerieTRB, ITS
VarianteSensor spricht auf ferromagnetisches Material an., schweißfest, impulsverlängert
Sensorimpulsverlängert
Kontaktartelektronisch PNP
Nennstrom, geschalteter Zustand< 25 mA
Ruhestrom (ohne Last)< 14 mA
SchutzartIP65
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Spannungsabfall U bei Imax≤ 2,0 V
Statusanzeige LEDRot, Grün
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole3-polig
Kurzschlussfestigkeitverpolungssicher
Gewicht0.05 kg
Werkstoff GehäuseEpoxid-Harz