AVENTICS™ Sensor, Serie SN5-X 0830100525

Teilenummer:

AVENTICS-0830100525

171,77 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
SN5-PN-M012-030 X, IMPULSVERL.

Spezifikationen

Indirekte Montage für SerieTRB, ITS
VarianteSensor spricht auf ferromagnetisches Material an., Zeitverzögerung, impulsverlängert
Sensorimpulsverlängert
Kontaktartelektronisch PNP
Betriebsspannung DC, min.15 V DC
Betriebsspannung DC, max.30 V DC
Nennstrom, geschalteter Zustand< 25 mA
Ruhestrom (ohne Last)< 14 mA
SchutzartIP67
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Spannungsabfall U bei Imax≤ 2,0 V
Schaltstrom DC, max.0.2 A
Schaltpunktgenauigkeit±0,1 mT
AnzeigeLED
Statusanzeige LEDGelb
Elektrischer Anschluss 2, TypBuchse
Elektrischer Anschluss 2, GewindegrößeM12
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole3-polig
Kurzschlussfestigkeitverpolungssicher
Werkstoff GehäuseEpoxid-Harz