AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 6431, Serie 167 1670225000

Teilenummer:

AVENTICS-1670225000

346,32 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
167-DA-025-0250-DM00SCWS0S

Spezifikationen

NormenISO 6431
Kolben-Ø25 mm
Hub250 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM10x1,25
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6 bar
Kolbenkraft einfahrend230 N
Kolbenkraft ausfahrend300 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.75 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge11 mm
Dämpfungsenergie2.3 J
Gewicht 0 mm Hub0.27 kg
Gewicht +10 mm Hub0.018 kg
Hub max.1500 mm
MediumDruckluft